メカニカル部品技術窓口
プラコンと一緒に設置し、ワークの流れを規制するためのガイドです。【商品仕様】・外側取付用・アルミニウム...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
プラコンと一緒に設置し、ワークの流れを規制するためのガイドです。
【商品仕様】
・外側取付用
・アルミニウム製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25mm・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):566円~

矢崎化工
ブルーポリテナー 容量 0.8~105L
4.8通常価格(税別):559円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9mm・10mmタイプ
4.3通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm
0
ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,130円~