メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

昇降式アンチバックセット

通常単価(税別)
2,623円
税込単価
2,885円
通常出荷日:5日目

アンチバックBSA-15に昇降機能が追加された商品です。【特長】・逆流を防止するツメが立った状態のまま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MCA-305B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

MCA-305Bの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
パーツホルダ・アンチバック
ジョイント形状
取付
材質
[スチール] スチール
色
シルバー
適用パイプ径(φ),(□)
28
接続形状
通しあり
セット内容
MCA-305A:1コ、G-15BS-WZ:1コ、ボルトM0610W:1コ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MCA-305B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,623円
( 2,885円 )
5日目

詳細情報

基本情報

アンチバックBSA-15に昇降機能が追加された商品です。
【特長】
・逆流を防止するツメが立った状態のままツメ部分を下げることができます
【用途】
・パイプ取付け用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降式アンチバックセットの型番MCA-305Bのページです。 型番MCA-305Bに関する仕様情報を記載しております。
昇降式アンチバックセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
昇降式アンチバックセット
アルミ滑車ユニット(H)セット
アルミ滑車ユニット(V)セット
コーナーベース 3方向接続(ボルトタイプキャスタ用)
フレキシブルロック BP-418
コードフック LE-550-CF
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンミスミタキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,623円1,645円1,645円958円1,740円1,805円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目8日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)その他その他
種類パーツホルダ・アンチバックローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)キャップ・インサート取付金具・コネクタ吊り具・フック
ジョイント形状取付取付取付三方ストレートブラケット
材質スチールスチールスチールADC12樹脂ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました