メカニカル部品技術窓口

確定しました

リフトテーブル 昇降ストローク355mm

通常単価(税別)
62,844円
税込単価
69,128円
通常出荷日:5日目

【特長】・ハンドルレバー操作で簡単に昇降可能な作業台用テーブルユニット・ダンバー式

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LT-490A-PBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LT-490A-PBKの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
W560×D501×H80~435
昇降ストローク(mm)
355
静止耐荷重(kg)
100
昇降時安全耐荷重(kg)
15

型番リスト

表示件数
型番
LT-490A-PBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,844円
( 69,128円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルレバー操作で簡単に昇降可能な作業台用テーブルユニット
・ダンバー式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトテーブル 昇降ストローク355mmの型番LT-490A-PBKのページです。 型番LT-490A-PBKに関する仕様情報を記載しております。
リフトテーブル 昇降ストローク355mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトテーブル 昇降ストローク355mm
テーブル昇降ユニット
伸縮パイプW
昇降ユニット 軽荷重タイプ
昇降テーブル 均等荷重(kg) 120
取付ステーセット MG21JE
メーカーTMEHジャパンミスミスペーシアミスミトラスコ中山TMEHジャパン
通常価格62,844円168円 -9,689円 --91,097円619円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目11日目在庫品1日目〜19日目5日目
サイズ(mm)W560×D501×H80~435-----
昇降ストローク(mm)355-----
静止耐荷重(kg)100-----
昇降時安全耐荷重(kg)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用昇降器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました