メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

キャスターサポートセット(軽荷重用)

キャスターサポートセット(軽荷重用) CMA-400
通常単価(税別)
1,291円
税込単価
1,420円
通常出荷日:5日目

【特長】・キャスターサポートセット(軽荷重用)【商品仕様】・材質:スチール・表面処理:三価クロメート・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CMA-400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

CMA-400の仕様・寸法情報

種類
[関連部品] 取付け金具
材質
スチール
取付け金具種類
キャスターサポートセット
セット内容
CM-400A:1コ、CM-400B:1コ、六角ボルトM8×20:2コ、SワッシャーM8:2コ、ナットM8:2コ
表面処理
三価クロメート
質量(g)
538

商品情報

CMA-400

キャスターサポートセット(軽荷重用)

材質:スチール

表面:三価クロメート

質量:538g

セット品内訳:●CM-400A:1コ ●CM-400B:1コ ●六角ボルト M8×20:2コ ●Sワッシャー M8:2コ ●ナット M8:2コ

適合キャスター: NTH-E75/NTH-E75B/NTH-U75/NTH-U75B/HTH-G75/HTH-G75B/HTH-U75/HTH-U75B

P503S-2/P503S-2B/P503S-2 Red/P503S-2B Red/P503S-2 Gray/P503S-2B Gray

※プレートタイプキャスター φ75(固定は不可)、ボルトタイプキャスターが取付可能です。

※キャスター取り付け用のボルトナット類はセットに含まれません。

※セット当たり、耐荷重100kg以下となります。

型番リスト

表示件数
型番
CMA-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,291円
( 1,420円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターサポートセット(軽荷重用)
【商品仕様】
・材質:スチール
・表面処理:三価クロメート
・質量:538g

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスターサポートセット(軽荷重用)の型番CMA-400のページです。 型番CMA-400に関する仕様情報を記載しております。
キャスターサポートセット(軽荷重用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターサポートセット(軽荷重用)
キャスターサポートセット CMA-330/CMAL-330
キャスター プレートタイプ 振動吸収タイプ
キャスター プレートタイプ GAPA-64専用タイプ
リングバンパー
グリップリングキャスター
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格1,291円226円 -9,965円 -2,349円 -438円 -1,519円 -
通常出荷日5日目2日目3日目〜3日目2日目2日目
種類取付け金具取付け金具キャスタ本体キャスタ本体関連部品キャスタ本体
材質スチールスチールウレタンナイロンエラストマーウレタン
取付け金具種類キャスターサポートセット-----
セット内容CM-400A:1コ、CM-400B:1コ、六角ボルトM8×20:2コ、SワッシャーM8:2コ、ナットM8:2コ-----
表面処理三価クロメート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました