メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アルミ滑車ユニット(H)セット

通常単価(税別)
1,645円
税込単価
1,810円
通常出荷日:5日目

アルミ製プーリーで、ガイド付きの平行滑車ユニットです。【商品仕様】・本体・ベアリング材質:スチール・ロ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容

最小発注数量
GRHS-15L-CPAL:1コ、G-15BS-WZ:1コ、M0610W(ボルト):1コ
1個
GRHS-15R-CPAL:1コ、G-15BS-WZ:1コ、M0610W(ボルト):1コ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,645円
( 1,810円 )
5日目
1,645円
( 1,810円 )
5日目

詳細情報

基本情報

アルミ製プーリーで、ガイド付きの平行滑車ユニットです。
【商品仕様】
・本体・ベアリング材質:スチール
・ローラー材質:アルミニウム
・表面処理:三価クロムメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ滑車ユニット(H)セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ滑車ユニット(H)セット
アルミ滑車ユニット(V)セット
昇降式アンチバックセット
コーナーベース 2方向接続(ボルトタイプキャスタ用)
コーナーベース 3方向接続(ボルトタイプキャスタ用)
フレキシブルロック BP-418
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンミスミミスミタキゲン製造
通常価格1,645円1,645円2,623円600円958円1,740円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目8日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)その他
種類ローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)パーツホルダ・アンチバックキャップ・インサートキャップ・インサート取付金具・コネクタ
ジョイント形状取付取付取付L型三方ストレート
材質スチールスチールスチールADC12ADC12樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト