メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フォールディングブラケット

通常単価(税別)
2,235円
税込単価
2,459円
通常出荷日:5日目

【特長】・両水平(0度と180度)で止まり、垂直でロックできます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パイプの取り付けには別途ボルト・ナットやリベットが必要です。

型番:

FB-28B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

FB-28Bの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
パネル・扉部品
ジョイント形状
ブラケット
材質
[スチール] スチール
色
シルバー
適用パイプ径(φ),(□)
28
接続形状
つなぎのみ

型番リスト

表示件数
型番
FB-28B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,235円
( 2,459円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両水平(0度と180度)で止まり、垂直でロックできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パイプの取り付けには別途ボルト・ナットやリベットが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォールディングブラケットの型番FB-28Bのページです。 型番FB-28Bに関する仕様情報を記載しております。
フォールディングブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォールディングブラケット
昇降式アンチバックセット
アルミ滑車ユニット(H)セット
アルミ滑車ユニット(V)セット
フレキシブルロック BP-418
コードフック LE-550-CF
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンタキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,235円2,623円1,645円1,645円1,740円1,805円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目8日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)その他その他
種類パネル・扉部品パーツホルダ・アンチバックローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)取付金具・コネクタ吊り具・フック
ジョイント形状ブラケット取付取付取付ストレートブラケット
材質スチールスチールスチールスチール樹脂ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました