メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アジャスター ステンレス・ゴムクッションタイプ

通常単価(税別)
1,212円~1,552円
税込単価
1,333円~1,707円
通常出荷日:5日目

【特長】・アジャスターです【商品仕様】・皿部Φ40・ゴムパット付・ステンレス製・ミリネジ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

L寸

(mm)

最小発注数量
71
1個
121
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,212円
( 1,333円 )
5日目
1,552円
( 1,707円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスターです
【商品仕様】
・皿部Φ40
・ゴムパット付
・ステンレス製
・ミリネジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター ステンレス・ゴムクッションタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター ステンレス・ゴムクッションタイプ
アジャスター ステンレス・ゴムクッションタイプ静電対策
アジャスター ステンレスタイプ
イレクター部品 アジャスター JG-12 SET
イレクター部品 アジャスター EF-1200S
イレクター部品 アジャスター EF-1213E
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格1,212円-1,323円 -1,118円932円 -314円 -1,389円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ねじの呼び(M)(mm)12121210810
底面材質樹脂樹脂金属樹脂樹脂金属
仕様ゴムパット付、ミリネジ静電対策、ゴムパット付、ロングタイプ、ミリネジロングタイプ、ミリネジ---
ゴム色グレーブラック----
皿部径(mm)Φ40Φ40Φ33---

パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト