メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アジャスター ステンレスタイプ

通常単価(税別)
1,118円
税込単価
1,230円
通常出荷日:5日目

【特長】・アジャスターです【商品仕様】・皿部Φ33・ロングタイプ・ステンレス製・ミリネジ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD35SB-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

AD35SB-Mの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)(mm)
12
底面材質
金属
仕様
ロングタイプ、ミリネジ
底面材質詳細
ステンレス
皿部径(mm)
Φ33
L寸(mm)
118
本体材質
ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD35SB-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118円
( 1,230円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスターです
【商品仕様】
・皿部Φ33
・ロングタイプ
・ステンレス製
・ミリネジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター ステンレスタイプの型番AD35SB-Mのページです。 型番AD35SB-Mに関する仕様情報を記載しております。
アジャスター ステンレスタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター ステンレスタイプ
アジャスター ステンレス・ゴムクッションタイプ
アジャスター ステンレス・ゴムクッションタイプ静電対策
GF-S 19mmタイプ フットM6
イレクター部品 アジャスター JG-12 SET
イレクター部品 アジャスター EF-1200S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンSUS(エスユーエス)矢崎化工矢崎化工
通常価格1,118円1,212円 -1,323円 -481円932円 -314円 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ねじの呼び(M)(mm)1212126108
底面材質金属樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
仕様ロングタイプ、ミリネジゴムパット付、ミリネジ静電対策、ゴムパット付、ロングタイプ、ミリネジ---
底面材質詳細ステンレス-----
皿部径(mm)Φ33Φ40Φ40---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました