17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用)

通常単価(税別)
32,24465,509
税込単価
35,46872,060
通常出荷日:2日目

【特長】・C型の遠隔操作仕様です・遠人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 設置の際はC型と併用してください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(kN)

本体奥行き

(mm)

本体幅

(mm)

遠隔操作棒長さ A

(mm)

高さ

(mm)

許容荷重

(kN)

最小発注数量
~15.0
129
95
1000
66~70
7
1個
~15.0
129
95
750
66~70
7
1個
~15.0
172
142
1000
80~85
15
1個
~15.0
172
142
750
80~85
15
1個
15.1~30.0
215
165
1000
105~111
25
1個
15.1~30.0
215
165
750
105~111
25
1個
30.1~50.0
215
165
1000
105~111
45
1個
30.1~50.0
215
165
750
105~111
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,468
( 36,815 )
2日目
32,244
( 35,468 )
2日目
36,297
( 39,927 )
2日目
34,844
( 38,328 )
2日目
51,362
( 56,498 )
2日目
49,832
( 54,815 )
2日目
65,509
( 72,060 )
2日目
59,391
( 65,330 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・C型の遠隔操作仕様です
・遠人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます
・遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)
・抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 設置の際はC型と併用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用)のレビュー
この商品のレビューはありません

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト