17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

重量用高耐久双輪キャスター

通常単価(税別)
25,41130,235
税込単価
27,95233,259
通常出荷日:8日目

【特長】・長時間走行を想定した高耐久キャスター・車軸、旋回部にベアリングを採用しているため、高負荷に対...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

許容荷重

(daN)

最小発注数量
150
320.01~485.00
95.1~125
101.6
392
1個
165
485.01~750.00
125.1~160
127
588
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,411
( 27,952 )
8日目
30,235
( 33,259 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間走行を想定した高耐久キャスター
・車軸、旋回部にベアリングを採用しているため、高負荷に対しても回転がスムーズで高耐久です
・高硬度ウレタンにより、優れた始動性
・双輪で旋回性能が良く、前進後進の切替え時の横振れが少ないです
・左右5°のチルト機構が付いているため路面の凸凹を吸収します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用高耐久双輪キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用高耐久双輪キャスター
重量用高耐久双輪キャスターK-546J
重量用自在キャスターK-915M・K-920M
重量用自在キャスターK-915MA・K-920MA
AGV・牽引用キャスター(ゴム車)
重荷重用AGV・牽引用キャスター(ゴム車)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造東北車輛製造所東北車輛製造所
通常価格25,411-23,6965,375 -5,280 -18,90344,260
通常出荷日8日目4日目8日目8日目18日目18日目
種類キャスタキャスタキャスタキャスタ--
キャスタタイププレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式自在ねじ込み式自在車プレート式自在車プレート式
金具材質スチールその他熱間圧延鋼板熱間圧延鋼板FCD450FCD450
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170100.1~130130.1~170130.1~170200.1~250250.1~
車輪材質ウレタンウレタンゴムゴムゴムウレタン合成ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト