メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

消防設備用バタフライバルブ ダクタイル鉄製(DJシリーズ・G-16DJU)

通常単価(税別)
34,900円~38,830円
税込単価
38,390円~42,713円
通常出荷日:2日目

【特長】・高性能を実現・軽量化を追求・安全にも細かな気配り設計

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,980円
( 39,578円 )
2日目
34,900円
( 38,390円 )
2日目
38,830円
( 42,713円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能を実現
・軽量化を追求
・安全にも細かな気配り設計

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防設備用バタフライバルブ ダクタイル鉄製(DJシリーズ・G-16DJU)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防設備用バタフライバルブ ダクタイル鉄製(DJシリーズ・G-16DJU)
消防設備用バタフライバルブ ダクタイル鉄製(DJシリーズ・G-10DJU)
消防設備用バタフライバルブ アルミ製(BJシリーズ)
ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)
ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/NBR)5K/10Kバタフライバルブ
バタフライバルブ ダクタイル鋳鉄製 HBシリーズ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格34,900円-21,530円 -11,360円 -49,567円 -15,544円 -47,420円 -
通常出荷日2日目2日目2日目15日目4日目2日目
本体材質ダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄アルミニウム鋳鉄鋳鉄ダクタイル鋳鉄
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気水水水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力16K10K10K16K5K/10K10K
供給側 接続種類ウエハウエハウエハウエハウエハウエハ
制御側 接続種類ウエハウエハウエハウエハウエハウエハ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト