メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が140型番あります。

トロコイドポンプ ポンプ単体(一般潤滑油用・フィルター方式)

通常単価(税別)
76,318円~88,548円
税込単価
83,950円~97,403円
通常出荷日:19日目

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。【特長】・内接歯車型...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が140型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

1工程あたりの理論吐出量

(cm3/rev)

吐出量(50Hz時)

(l/min)

吐出量(60Hz時)

(l/min)

リリーフバルブセット圧

(MPa)

フィルター方式

フィルターメッシュ

最小発注数量
2.8
4.2
5
0.2
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
0.3
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
0.5
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
1
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
1.5
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
2
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
2.5
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
0.2
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
2.8
4.2
5
0.2
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
2.8
4.2
5
0.2
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
0.3
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
2.8
4.2
5
0.3
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
2.8
4.2
5
0.3
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
0.5
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
2.8
4.2
5
0.5
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
2.8
4.2
5
0.5
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
1
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
2.8
4.2
5
1
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
2.8
4.2
5
1
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
1.5
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
2.8
4.2
5
1.5
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
2.8
4.2
5
1.5
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
2
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
2.8
4.2
5
2
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
2.8
4.2
5
2
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
2.8
4.2
5
2.5
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
2.8
4.2
5
2.5
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
2.8
4.2
5
2.5
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
0.2
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
0.3
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
0.5
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
1
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
1.5
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
2
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
2.5
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
0.2
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
4
6
7.2
0.2
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
4
6
7.2
0.2
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
0.3
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
4
6
7.2
0.3
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
4
6
7.2
0.3
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
0.5
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
4
6
7.2
0.5
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
4
6
7.2
0.5
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
1
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
4
6
7.2
1
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
4
6
7.2
1
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
1.5
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
4
6
7.2
1.5
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
4
6
7.2
1.5
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
2
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
4
6
7.2
2
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
4
6
7.2
2
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
4
6
7.2
2.5
エレメント洗浄タイプ
60メッシュ
1個
4
6
7.2
2.5
エレメント洗浄タイプ
100メッシュ
1個
4
6
7.2
2.5
エレメント洗浄タイプ
150メッシュ
1個
6
9
10.8
0.2
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
6
9
10.8
0.3
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
6
9
10.8
0.5
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
6
9
10.8
1
カートリッジ交換タイプ
150メッシュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,318円
( 83,950円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
76,318円
( 83,950円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
83,108円
( 91,419円 )
19日目
79,031円
( 86,934円 )
19日目
79,031円
( 86,934円 )
19日目
79,031円
( 86,934円 )
19日目
79,031円
( 86,934円 )
19日目

詳細情報

基本情報

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
【特長】
・内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです
・コンパクトなので、設計の自由度が高まります
・容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません
・内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。脈動についても同様のことが言えます
・高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トロコイドポンプ ポンプ単体(一般潤滑油用・フィルター方式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トロコイドポンプ ポンプ単体(一般潤滑油用・フィルター方式)
トロコイドポンプ ポンプ単体(クーラント用・フィルター方式)
トロコイドポンプ ポンプ単体(一般潤滑油用)
トロコイドポンプ(2MY-ポンプ単体) 2HBM・2HTM・2HWM
トロコイドポンプ(ポンプ単品) 4AM
トロコイドポンプ(ポンプ単品) N3H
メーカー日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ
通常価格76,318円-83,344円 -7,224円 -32,585円 -333,417円 -70,100円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類ポンプポンプポンプポンプポンプポンプ
取付方法フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形取付足形取付足形
電動機出力(W)200/400/750/1500200/400/750/150075/100/200200/400/750/15003700/5500/75001500/2200/3700/5500
仕様一般潤滑油用(フィルター付き)クーラント用(フィルター付き)一般潤滑油用---
口径標準Rc口径標準Rc口径----
よく一緒に購入される商品

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト