メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

鉛フリーキーパロイ製JIS規格品ゲートバルブMN

通常単価(税別)
4,800円~31,640円
税込単価
5,280円~34,804円
通常出荷日:2日目

キッツ社の給水用鉛フリーキーパロイ製JIS規格品ゲートバルブ。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800円
( 5,280円 )
2日目
5,580円
( 6,138円 )
2日目
6,490円
( 7,139円 )
2日目
8,710円
( 9,581円 )
2日目
11,240円
( 12,364円 )
2日目
14,790円
( 16,269円 )
2日目
31,640円
( 34,804円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社の給水用鉛フリーキーパロイ製JIS規格品ゲートバルブ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーキーパロイ製JIS規格品ゲートバルブMNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉛フリーキーパロイ製JIS規格品ゲートバルブMN
鉛フリーキーパロイ製JIS規格品ゲートバルブLN
鉛フリーキーパロイ製汎用品 埋設用ゲートバルブ
青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み
青銅製JIS規格5Kゲートバルブねじ込み
鉛フリーキーパロイ製汎用品 塩ビ管継手付ゲートバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格4,800円-11,100円 -7,000円 -6,662円 -4,586円 -8,990円 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質青銅青銅青銅CAC406CAC406青銅
使用流体水水水水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水
呼び圧力5K10K10K10K5K10K
ゲートバルブ種類内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト