メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

鉛フリーキーパロイ製 給湯用コアコートバルブMNH

通常単価(税別)
4,890円~16,310円
税込単価
5,379円~17,941円
通常出荷日:2日目

【特長】・鉛の浸出量を0.01mg/L以下に抑え、水道水における鉛の浸出基準をクリア・環境に優しいバル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890円
( 5,379円 )
2日目
5,820円
( 6,402円 )
2日目
6,900円
( 7,590円 )
2日目
8,230円
( 9,053円 )
2日目
11,140円
( 12,254円 )
2日目
16,310円
( 17,941円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛の浸出量を0.01mg/L以下に抑え、水道水における鉛の浸出基準をクリア
・環境に優しいバルブ
・赤水の発生を防止
・共用形管端コア
・安心設計

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーキーパロイ製 給湯用コアコートバルブMNHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉛フリーキーパロイ製 給湯用コアコートバルブMNH
鉛フリーキーパロイ製 給湯用コアコートバルブLNH
鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブMNW
鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブLNW
鉛フリーキーパロイ製汎用品 埋設用ゲートバルブ
鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコート埋設用ゲートバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格4,890円-5,910円 -5,030円 -9,170円 -7,000円 -9,420円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質青銅青銅青銅青銅青銅青銅
使用流体水水水水水水
呼び圧力5K10K5K10K10K10K
ゲートバルブ種類内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト