メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

消防設備用ダクタイル鉄製ゲートバルブ

型番:

20SLS-25A-(F)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20SLS-25A-(F)の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
[ダクタイル鋳鉄] FCD-S
使用流体
水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
呼び圧力
20K
ゲートバルブ種類
内ねじ式
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び
1B(25A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び
1B(25A)
ハンドル形状
[丸形ハンドル] 丸形ハンドル
本体ライニング
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
20SLS-25A-(F)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,460円
( 26,906円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社の消防設備用ダクタイル鉄製ゲートバルブ(20SLS)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防設備用ダクタイル鉄製ゲートバルブの型番20SLS-25A-(F)のページです。 型番20SLS-25A-(F)に関する仕様情報を記載しております。
消防設備用ダクタイル鉄製ゲートバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防設備用ダクタイル鉄製ゲートバルブ
消防設備用ダクタイル鉄製ゲートバルブ16SMS
消防設備用ダクタイル鉄製ゲートバルブ16SMBO
ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込み
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格24,460円16,420円 -78,830円 -5,433円 -21,462円 -12,899円 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜2日目〜2日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-S鋳鉄鋳鉄鋳鉄
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
呼び圧力20K16K16K10K20K16K
ゲートバルブ種類内ねじ式内ねじ式外ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました