メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

青銅製汎用品グローブバルブ Cタイプ

通常単価(税別)
5,350円~5,680円
税込単価
5,885円~6,248円
通常出荷日:2日目

キッツ社の青銅製汎用品グローブバルブ(Cタイプ)。【仕様】・ねじ込み:JIS B0203

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,350円
( 5,885円 )
2日目
5,680円
( 6,248円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社の青銅製汎用品グローブバルブ(Cタイプ)。
【仕様】
・ねじ込み:JIS B0203

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製汎用品グローブバルブ Cタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製汎用品グローブバルブ Cタイプ
ステンレス鋼製10K グローブバルブ 10UPA
グローブバルブ 両めねじタイプ 呼び圧力10K SCS14A
グローブバルブ フランジタイプ 呼び圧力10K SCS14A
ダクタイル鉄製ベローズシールグローブバルブ 20Kシリーズ
125C型 青銅ねじ込み形グローブバルブ
メーカーキッツキッツミスミミスミキッツ東洋バルヴ
通常価格5,350円-43,147円 -10,720円 -23,120円 -15,660円 -3,510円 -
通常出荷日2日目4日目在庫品1日目在庫品1日目2日目3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
本体形状ストレートストレートストレートタイプストレートタイプストレートストレート
本体材質CACステンレスSCS14ASCS14AFCD-SCAC青銅鋳物
使用流体水 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水
呼び圧力150型10K10K10K20K125型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト