メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

鉛フリーキーパロイ製給水用コアコートバルブ Y形ストレーナ

通常単価(税別)
5,680円~12,850円
税込単価
6,248円~14,135円
通常出荷日:2日目

【特長】・鉛の浸出量を0.01mg/L以下に抑え、水道水における鉛の浸出基準をクリア・環境に優しいバル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,680円
( 6,248円 )
2日目
8,660円
( 9,526円 )
2日目
11,190円
( 12,309円 )
2日目
12,850円
( 14,135円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛の浸出量を0.01mg/L以下に抑え、水道水における鉛の浸出基準をクリア
・環境に優しいバルブ
・赤水の発生を防止
・共用形管端コア
・安心設計

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーキーパロイ製給水用コアコートバルブ Y形ストレーナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉛フリーキーパロイ製給水用コアコートバルブ Y形ストレーナ
鉛フリーキーパロイ製給湯用コアコートバルブ Y形ストレーナ
鉛フリーキーパロイ製汎用品 Y形ストレーナ
鉛カットバルブ 新浸出基準対応 青銅バルブ(給水用コアリング)Y形ストレーナ10K 10Y-CN
150型 鉛フリー青銅ねじ込み形Y形ストレーナ
鋳鉄製Y形ストレーナ YF
メーカーキッツキッツキッツ大和バルブ東洋バルヴワシノ機器
通常価格5,680円-4,570円 -7,740円 -8,662円 -9,551円 -10,022円 -
通常出荷日2日目2日目2日目5日目2日目〜7日目〜
使用流体水水水水水水 / 空気
形状Y形Y形Y形Y形Y形Y形
本体材質青銅青銅青銅青銅CAC911(鉛レス青銅鋳物)FC200(鋳鉄)
供給側 接続種類RcRcRcRcRcフランジ形(JIS 10K-FF)
制御側 接続種類RcRcRcRcRcフランジ形(JIS 10K-FF)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト