メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

青銅製汎用品 Y形ストレーナ(オプション付)

通常単価(税別)
6,300円~8,320円
税込単価
6,930円~9,152円
通常出荷日:2日目

キッツ社の青銅製汎用品Y形ストレーナ(オプション付)。【仕様】・ねじ込み:JIS B0203

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300円
( 6,930円 )
2日目
8,320円
( 9,152円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社の青銅製汎用品Y形ストレーナ(オプション付)。
【仕様】
・ねじ込み:JIS B0203

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製汎用品 Y形ストレーナ(オプション付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製汎用品 Y形ストレーナ(オプション付)
青銅製汎用品 Y形ストレーナ
鉛フリーキーパロイ製汎用品 Y形ストレーナ
青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み
150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ
150型 鉛フリー青銅ねじ込み形Y形ストレーナ
メーカーキッツキッツキッツキッツ東洋バルヴ東洋バルヴ
通常価格6,300円-9,970円 -7,740円 -4,475円 -6,468円 -9,551円 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
使用流体水水水水水水
形状Y形Y形Y形Y形Y形Y形
本体材質青銅青銅青銅青銅CAC青銅鋳物CAC911(鉛レス青銅鋳物)
供給側 接続種類RcRcRcRcRcRc
制御側 接続種類RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト