メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 D(D1)

(φ)

最小発注数量
18
1個
26
1個
32
1個
38
1個
48
1個
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,870円
( 4,257円 )
2日目
4,440円
( 4,884円 )
2日目
5,110円
( 5,621円 )
2日目
6,970円
( 7,667円 )
2日目
8,280円
( 9,108円 )
2日目
11,240円
( 12,364円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手のエルボ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手 エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ
ポリワン継手/ポリエチレン管用ワンタッチ継手 メータ用
ダブルロックジョイント WL3型 エルボソケット 青銅製
架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・90°エルボ
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオン継手
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオン継手
メーカーキッツタブチオンダ製作所ベンカンジャパンSIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)
通常価格3,870円-3,758円 -2,711円 -4,037円 -714円 -374円 -
通常出荷日2日目5日目4日目4日目8日目〜8日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
材質青銅CAC902CAC406SUS304黄銅黄銅
使用流体水水冷温水水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 管同径ユニオンエルボユニオンストレートエルボソケット90°エルボユニオンストレートユニオンストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト