メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 適用管外径 D2(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット

通常単価(税別)
3,490円~7,490円
税込単価
3,839円~8,239円
通常出荷日:2日目

キッツ社青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手の鋼管用めねじ付ソケット。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 D(D1)

(φ)

適用管外径 D2

(φ)

最小発注数量
21.7
18
1個
27.2
26
1個
34
32
1個
42.7
38
1個
48.6
48
1個
60.5
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,490円
( 3,839円 )
2日目
3,730円
( 4,103円 )
2日目
4,080円
( 4,488円 )
2日目
5,220円
( 5,742円 )
2日目
5,960円
( 6,556円 )
2日目
7,490円
( 8,239円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手の鋼管用めねじ付ソケット。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット
樹脂管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン
架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・モルコ変換ソケット
架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・レジューサ
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応継手-プレス式 J・90°エルボ(異径)
ダブルロックジョイント WJ35型 銅管変換アダプター
メーカーキッツ三興マテリアルサプライベンカンジャパンベンカンジャパンベンカンジャパンオンダ製作所
通常価格3,490円-1,435円 -5,635円3,387円 -6,672円1,574円 -
通常出荷日2日目6日目〜4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質青銅黄銅SUS304SUS304SUS304C3604BD
使用流体水水 / 空気 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油冷温水
接続種類管⇔管 違径管⇔管 違径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径
接続種類 管違径ソケットレデューシングユニオンレジューサレジューサ90°エルボ銅管変換アダプター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト