メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

バタフライバルブ ダクタイル鋳鉄製 FJシリーズ

通常単価(税別)
33,810円~166,000円
税込単価
37,191円~182,600円
通常出荷日:2日目

ダクタイル鋳鉄製バタフライバルブです。【特長】・赤水を発生させません・耐油性に優れたフッ素ゴムシート

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
5B(125A)
5B(125A)
1個
6B(150A)
6B(150A)
1個
8B(200A)
8B(200A)
1個
10B(250A)
10B(250A)
1個
12B(300A)
12B(300A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,810円
( 37,191円 )
2日目
34,790円
( 38,269円 )
2日目
37,070円
( 40,777円 )
2日目
39,650円
( 43,615円 )
2日目
50,590円
( 55,649円 )
2日目
59,300円
( 65,230円 )
2日目
88,710円
( 97,581円 )
2日目
125,300円
( 137,830円 )
2日目
166,000円
( 182,600円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ダクタイル鋳鉄製バタフライバルブです。
【特長】
・赤水を発生させません
・耐油性に優れたフッ素ゴムシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バタフライバルブ ダクタイル鋳鉄製 FJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バタフライバルブ ダクタイル鋳鉄製 FJシリーズ
バタフライバルブ ダクタイル鋳鉄製 HBシリーズ
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(給湯用)
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(給水用)
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(ショートネック)
バタフライバルブ ステンレス鋼製 HBシリーズ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格33,810円-47,420円 -29,240円 -15,220円 -6,170円 -66,120円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
本体材質ダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄アルミニウムアルミニウムアルミニウムSCS13A
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
供給側 接続種類ウエハウエハウエハウエハウエハウエハ
制御側 接続種類ウエハウエハウエハウエハウエハウエハ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト