メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

バタフライバルブ ダクタイル鋳鉄製 HBシリーズ

通常単価(税別)
47,420円~282,120円
税込単価
52,162円~310,332円
通常出荷日:2日目

【特長】・二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます・パッキンの増締めが簡単です・両流れ対応

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
5B(125A)
5B(125A)
1個
6B(150A)
6B(150A)
1個
8B(200A)
8B(200A)
1個
10B(250A)
10B(250A)
1個
12B(300A)
12B(300A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,420円
( 52,162円 )
2日目
52,710円
( 57,981円 )
2日目
59,530円
( 65,483円 )
2日目
66,240円
( 72,864円 )
2日目
77,770円
( 85,547円 )
2日目
104,480円
( 114,928円 )
2日目
130,360円
( 143,396円 )
2日目
199,770円
( 219,747円 )
2日目
282,120円
( 310,332円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます
・パッキンの増締めが簡単です
・両流れ対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バタフライバルブ ダクタイル鋳鉄製 HBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バタフライバルブ ダクタイル鋳鉄製 HBシリーズ
バタフライバルブ ダクタイル鋳鉄製 FJシリーズ
バタフライバルブ ステンレス鋼製 HBシリーズ
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(給湯用)
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(給水用)
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(ショートネック)
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格47,420円-33,810円 -66,120円 -29,240円 -15,220円 -6,170円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
本体材質ダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄SCS13Aアルミニウムアルミニウムアルミニウム
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気水 / 空気水 / 空気
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
供給側 接続種類ウエハウエハウエハウエハウエハウエハ
制御側 接続種類ウエハウエハウエハウエハウエハウエハ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト