メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

バタフライバルブ ステンレス鋼製 HBシリーズ

通常単価(税別)
66,120円~158,830円
税込単価
72,732円~174,713円
通常出荷日:2日目

【特長】・二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます・パッキンの増締めが簡単です・両流れ対応

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
5B(125A)
5B(125A)
1個
6B(150A)
6B(150A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,120円
( 72,732円 )
2日目
77,420円
( 85,162円 )
2日目
99,420円
( 109,362円 )
2日目
111,300円
( 122,430円 )
2日目
140,120円
( 154,132円 )
2日目
158,830円
( 174,713円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます
・パッキンの増締めが簡単です
・両流れ対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バタフライバルブ ステンレス鋼製 HBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バタフライバルブ ステンレス鋼製 HBシリーズ
バタフライバルブ ダクタイル鋳鉄製 HBシリーズ
ステンレス鋼製UB(SCS13A/PTFE+SUS304)10Kバタフライバルブ
バタフライバルブ ダクタイル鋳鉄製 FJシリーズ
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(給湯用)
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(給水用)
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格66,120円-47,420円 -91,217円 -33,810円 -29,240円 -15,220円 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目2日目2日目
本体材質SCS13Aダクタイル鋳鉄ステンレスダクタイル鋳鉄アルミニウムアルミニウム
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気水 / 空気
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
供給側 接続種類ウエハウエハウエハウエハウエハウエハ
制御側 接続種類ウエハウエハウエハウエハウエハウエハ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト