メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

消防設備用バタフライバルブ アルミ製(BJシリーズ)

通常単価(税別)
11,360円~23,590円
税込単価
12,496円~25,949円
通常出荷日:2日目

【特長】・幅広い配管ニーズに設置環境に対応・アルミ合金ダイキャスト製ボデーによる軽量設計により、芯出し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
5B(125A)
5B(125A)
1個
6B(150A)
6B(150A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,360円
( 12,496円 )
2日目
12,100円
( 13,310円 )
2日目
12,610円
( 13,871円 )
2日目
16,420円
( 18,062円 )
2日目
20,440円
( 22,484円 )
2日目
23,590円
( 25,949円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い配管ニーズに設置環境に対応
・アルミ合金ダイキャスト製ボデーによる軽量設計により、芯出し作業が容易に行えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防設備用バタフライバルブ アルミ製(BJシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防設備用バタフライバルブ アルミ製(BJシリーズ)
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(給水用)
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(給湯用)
消防設備用バタフライバルブ ダクタイル鉄製(DJシリーズ・G-10DJU)
消防設備用バタフライバルブ ダクタイル鉄製(DJシリーズ・G-16DJU)
バタフライバルブ アルミ製 BJシリーズ(ショートネック)
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格11,360円-15,220円 -29,240円 -21,530円 -34,900円 -6,170円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムダクタイル鋳鉄ダクタイル鋳鉄アルミニウム
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気
呼び圧力10K10K10K10K16K10K
供給側 接続種類ウエハウエハウエハウエハウエハウエハ
制御側 接続種類ウエハウエハウエハウエハウエハウエハ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト