メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ライニングダイヤフラムバルブ

通常単価(税別)
70,950円~272,120円
税込単価
78,045円~299,332円
通常出荷日:4日目

【特長】・接液部はフッ素樹脂で被覆され、耐薬品性・耐腐食性に優れています・流路部は液だまりを最小限にし...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
1/2B
1/2B
1個
3/4B
3/4B
1個
1B
1B
1個
1 1/2B
1 1/2B
1個
2B
2B
1個
2 1/2B
2 1/2B
1個
3B
3B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,950円
( 78,045円 )
4日目
77,770円
( 85,547円 )
4日目
96,480円
( 106,128円 )
4日目
119,530円
( 131,483円 )
4日目
133,180円
( 146,498円 )
4日目
255,300円
( 280,830円 )
4日目
272,120円
( 299,332円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部はフッ素樹脂で被覆され、耐薬品性・耐腐食性に優れています
・流路部は液だまりを最小限にしたポケットレス構造で洗浄性・清浄性に優れています
・ダイヤフラムによりバルブの操作部が流路と完全遮断されたグランドパッキンレス構造で外部からの使用流体の耐汚染性に優れています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライニングダイヤフラムバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライニングダイヤフラムバルブ
MEGA(R)-MINI HM 高圧コンパクトマニュアルバルブ
MEGA(R)-MINI HA 高圧コンパクトエアオペレーションバルブ
ダイヤフラムバルブ14型
エスロンバルブ ダイヤフラムバルブ
高純度ガス系バルブ KD ダイヤフラムバルブ ストレートタイプ 手動
メーカーキッツフジキンフジキン旭有機材積水化学工業キッツSCT
通常価格70,950円-26,827円 -46,032円25,518円12,099円 -40,270円 -
通常出荷日4日目4日目4日目9日目7日目11日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質ステンレス鋳鋼SUS316LSUS316LPPPVCSUS316L
使用流体水 / 空気水 / 空気 / ガス / 薬品水 / 空気 / ガス / 薬品-水 / 油 / 薬品空気 / ガス
呼び圧力10K--10K--
供給側 接続種類管フランジ溶接(UJR継手)溶接(UJR継手)管フランジフランジ式(JIS10K)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラム・ピンチバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト