メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

青銅製10K電動アクチェータ(端子箱付)ボールバルブ

通常単価(税別)
22,830円
税込単価
25,113円
通常出荷日:2日目

【特長】・小型・高性能の電動アクチェータ・シンプル構造、手動操作も可能・電磁弁の問題点を解消・コイル焼...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EAB200-TE-25A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EAB200-TE-25Aの仕様・寸法情報

特性・用途
絶縁性
本体形状
ストレート
本体材質
[青銅] 青銅
使用流体
水 / 油 / ガス
呼び圧力
10K
ボールバルブ種類
レデューストボア
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び
1B(25A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び
1B(25A)
本体ライニング
なし
本体材質詳細
CAC406

型番リスト

表示件数
型番
EAB200-TE-25A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,830円
( 25,113円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・高性能の電動アクチェータ
・シンプル構造、手動操作も可能
・電磁弁の問題点を解消
・コイル焼損防止

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製10K電動アクチェータ(端子箱付)ボールバルブの型番EAB200-TE-25Aのページです。 型番EAB200-TE-25Aに関する仕様情報を記載しております。
青銅製10K電動アクチェータ(端子箱付)ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製10K電動アクチェータ(端子箱付)ボールバルブ
小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10K
ガス用10Kボールバルブ
消防設備用黄銅製10Kボールバルブ
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブ フランジ
ダクタイル鉄製20Kボールバルブ
メーカーキッツミスミキッツキッツキッツキッツ
通常価格22,830円21,220円 -14,680円 -12,190円 -21,740円 -15,440円 -
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目
特性・用途絶縁性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 禁油該当なし
本体形状ストレートストレートタイプストレートストレートストレートストレート
本体材質青銅SCS14AFCD-S黄銅ステンレス鋳鋼FCD-S
使用流体水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油ガス水 / 油 / ガス水水 / 油 / ガス
呼び圧力10K10K10K10K10K20K
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました