メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

鉛フリーキーパロイ製給水用コアコートバルブTLNW

通常単価(税別)
7,000円~23,920円
税込単価
7,700円~26,312円
通常出荷日:2日目

【特長】・鉛の浸出量を0.01mg/L以下に抑え、水道水における鉛の浸出基準をクリア・環境に優しいバル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000円
( 7,700円 )
2日目
8,270円
( 9,097円 )
2日目
10,420円
( 11,462円 )
2日目
13,810円
( 15,191円 )
2日目
17,070円
( 18,777円 )
2日目
23,920円
( 26,312円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛の浸出量を0.01mg/L以下に抑え、水道水における鉛の浸出基準をクリア
・環境に優しいバルブ
・赤水の発生を防止
・共用形管端コア
・安心設計

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーキーパロイ製給水用コアコートバルブTLNWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉛フリーキーパロイ製給水用コアコートバルブTLNW
鉛フリーキーパロイ製給湯用コアコートバルブ(ロングネックボール)
鉛フリーキーパロイ製汎用品バルブ(ロングネックボール)
鉛フリーキーパロイ製汎用品 ロングネックボールバルブTLNF
給湯器用チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ S25N
給湯器用チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ S27N
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格7,000円-6,950円 -6,770円 -8,800円 -4,070円 -4,250円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
特性・用途該当なし耐熱性該当なし該当なし該当なし該当なし
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質青銅青銅青銅青銅黄銅黄銅
使用流体水水水水水水
呼び圧力10K10K400型10K10K10K

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト