メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

黄銅製汎用ボールバルブ Tボールシリーズ(TKT)

通常単価(税別)
4,670円~11,170円
税込単価
5,137円~12,287円
通常出荷日:2日目

キッツ社の黄銅製汎用ボールバルブ。【仕様】・ねじ込み:JIS B0203

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 可燃性・毒性ガス以外のガス。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,670円
( 5,137円 )
2日目
5,620円
( 6,182円 )
2日目
5,140円
( 5,654円 )
2日目
5,870円
( 6,457円 )
2日目
6,070円
( 6,677円 )
2日目
11,170円
( 12,287円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社の黄銅製汎用ボールバルブ。
【仕様】
・ねじ込み:JIS B0203

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 可燃性・毒性ガス以外のガス。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製汎用ボールバルブ Tボールシリーズ(TKT)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製汎用ボールバルブ Tボールシリーズ(TKT)
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブ フランジ
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み
鉛フリーキーパロイ製汎用品バルブ(ロングネックボール)
消防設備用黄銅製10Kボールバルブ
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み(レバー・SCS14A)
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格4,670円-21,740円 -6,300円 -6,770円 -12,190円 -6,840円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 禁油該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 禁油
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質黄銅ステンレス鋳鋼ステンレス鋳鋼青銅黄銅ステンレス鋳鋼
使用流体水 / 油 / ガス / 蒸気水水水水 / 油 / ガス水
呼び圧力600型10K600型400型10K600型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト