メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

筒型防水LEDライト NLM-SN3シリーズ

通常単価(税別)
25,200円~63,625円
税込単価
27,720円~69,988円
通常出荷日:5日目~38日目

【特長】・日機社独自独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています・透光率の高いガラス管...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

電源

(V)

付属品

明るさ

(lm)

照度(1m)

(lx)

消費電力

(W)

最小発注数量
20SG
AC100~240
なし
1190
1590
7.5
1個
20SG
AC100~240
プラグ付ケーブル 2m
1190
1590
7.5
1個
20SG
DC24
なし
1190
1590
7.5
1個
30SG
AC100~240
なし
2280
3260
16
1個
30SG
AC100~240
プラグ付ケーブル 2m
2280
3260
16
1個
30SG
DC24
なし
2280
3260
16
1個
40SG
AC100~240
なし
3270
4600
22.5
1個
40SG
DC24
なし
3270
4600
22.5
1個
50SG
AC100~240
なし
4090
5720
30
1個
50SG
DC24
なし
4090
5720
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,933円
( 29,626円 )
5日目
27,466円
( 30,213円 )
5日目
25,200円
( 27,720円 )
19日目
35,125円
( 38,638円 )
5日目
35,625円
( 39,188円 )
5日目
33,500円
( 36,850円 )
19日目
34,125円
( 37,538円 )
38日目
32,500円
( 35,750円 )
19日目
63,625円
( 69,988円 )
19日目
62,000円
( 68,200円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日機社独自独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています
・透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています
・定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています
・マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

筒型防水LEDライト NLM-SN3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
筒型防水LEDライト NLM-SN3シリーズ
筒型防水LEDライト NLM-SN2シリーズ
筒型防水LEDライト NLL3-SN2シリーズ
防水型LEDライト NLMシリーズ
フラット型防水LEDライト NLE-SN3シリーズ
防水型LEDライト NLL3シリーズ
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格25,200円-16,000円 -18,857円 -15,000円 -16,901円 -16,006円 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目4日目〜5日目〜3日目〜
形状バータイプバータイプバータイプバータイプバータイプバータイプ
IP(防塵防水)IP67IP67IP67IP67IP67IP67

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト