メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

筒型防水LEDライト NLM-SN2シリーズ

通常単価(税別)
16,000円~42,875円
税込単価
17,600円~47,163円
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・NLM-SN2シリーズは、日機社独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

電源

(V)

付属品

明るさ

(lm)

照度(1m)

(lx)

消費電力

(W)

最小発注数量
10SG
AC100~240
なし
710
720
5.5
1個
10SG
AC100~240
プラグ付ケーブル 2m
710
720
5.5
1個
10SG
DC24
なし
710
720
5.5
1個
20SG
AC100~240
なし
950
950
7.5
1個
20SG
AC100~240
プラグ付ケーブル 2m
950
950
7.5
1個
20SG
DC24
なし
1050
1050
7.5
1個
30SG
AC100~240
なし
1900
1800
15
1個
30SG
AC100~240
プラグ付ケーブル 2m
1900
1800
15
1個
30SG
DC24
なし
1900
1800
15
1個
40SG
AC100~240
なし
2710
2680
22.5
1個
40SG
DC24
なし
2710
2680
22.5
1個
50SG
AC100~240
なし
3370
3150
30
1個
50SG
DC24
なし
3370
3150
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,857円
( 19,643円 )
5日目
18,428円
( 20,271円 )
5日目
16,000円
( 17,600円 )
5日目
20,400円
( 22,440円 )
5日目
20,933円
( 23,026円 )
5日目
18,666円
( 20,533円 )
5日目
26,266円
( 28,893円 )
5日目
26,800円
( 29,480円 )
5日目
24,533円
( 26,986円 )
5日目
31,625円
( 34,788円 )
19日目
30,000円
( 33,000円 )
19日目
42,875円
( 47,163円 )
19日目
41,250円
( 45,375円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NLM-SN2シリーズは、日機社独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します
・取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です
・透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です
・日機社独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています
・蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様(直下照度で約2倍)です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

筒型防水LEDライト NLM-SN2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
筒型防水LEDライト NLM-SN2シリーズ
筒型防水LEDライト NLM-SN3シリーズ
筒型防水LEDライト NLL3-SN2シリーズ
防水型LEDライト NLMシリーズ
フラット型防水LEDライト NLE-SN2シリーズ
スリム型防水LEDライト NLT2シリーズ
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格16,000円-25,200円 -18,857円 -15,000円 -11,440円 -11,830円 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目4日目〜5日目〜9日目〜
形状バータイプバータイプバータイプバータイプバータイプバータイプ
IP(防塵防水)IP67IP67IP67IP67IP67IP65

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト