メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • サイズ

  • 電源(V)

  • 明るさ(lm)

    ~mm
  • 照度(1m)(lx)

    ~mm
  • 消費電力(W)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

筒型防水LEDライト NLL3-SN2シリーズ

通常単価(税別)
18,857円~25,466円
税込単価
20,743円~28,013円
通常出荷日:5日目

【特長】・NLL3-SN2シリーズは、日機社独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

電源

(V)

明るさ

(lm)

照度(1m)

(lx)

消費電力

(W)

最小発注数量
13SG
AC100~240
900
850
8
1個
13SG
DC24
900
850
9
1個
36SG
AC100~240
1700
1600
17
1個
36SG
DC24
1700
1600
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,333円
( 21,266円 )
5日目
18,857円
( 20,743円 )
5日目
25,466円
( 28,013円 )
5日目
23,733円
( 26,106円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NLL3-SN2シリーズは、日機社独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します
・取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です
・透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です
・日機社独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています
・拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です(直下照度で約3倍)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

筒型防水LEDライト NLL3-SN2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
筒型防水LEDライト NLL3-SN2シリーズ
防水型LEDライト NLL3シリーズ
筒型防水LEDライト NLM-SN3シリーズ
筒型防水LEDライト NLM-SN2シリーズ
フラット型防水LEDライト NLE-SN3シリーズ
フラット型防水LEDライト NLE-SN2シリーズ
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格18,857円-16,006円 -25,200円 -16,000円 -16,901円 -11,440円 -
通常出荷日5日目3日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
形状バータイプバータイプバータイプバータイプバータイプバータイプ
IP(防塵防水)IP67IP67IP67IP67IP67IP67

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト