メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブ フランジ

通常単価(税別)
21,740円~121,650円
税込単価
23,914円~133,815円
通常出荷日:2日目

キッツ社のステンレス鋼製ボールバルブ。【特長】・静電防止・ステム飛出防止・ファイアセーフ構造・ドブ漬け...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,740円
( 23,914円 )
2日目
24,460円
( 26,906円 )
2日目
32,610円
( 35,871円 )
2日目
40,120円
( 44,132円 )
2日目
43,420円
( 47,762円 )
2日目
55,060円
( 60,566円 )
2日目
72,360円
( 79,596円 )
2日目
95,300円
( 104,830円 )
2日目
121,650円
( 133,815円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社のステンレス鋼製ボールバルブ。
【特長】
・静電防止
・ステム飛出防止
・ファイアセーフ構造
・ドブ漬け簡易脱脂洗浄処理品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブ フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブ フランジ
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み(レバー・SCS14A)
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み(蝶形ハンドル・SCS13A)
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み(蝶形ハンドル・SCS14A)
小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10K
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツミスミ
通常価格21,740円-6,300円 -6,840円 -6,310円 -7,030円 -21,220円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレートタイプ
本体材質ステンレス鋳鋼ステンレス鋳鋼ステンレス鋳鋼ステンレス鋳鋼ステンレス鋳鋼SCS14A
詳細材質SCS13ASCS13ASCS14ASCS13ASCS14ASCS14A
使用流体水水水水水水 / 空気 / 油

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト