メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス鋼製600型ボールバルブ ねじ込み形 UTFKW

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,580円
( 7,238円 )
2日目
7,970円
( 8,767円 )
2日目
10,300円
( 11,330円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社のステンレス鋼製、600型、ねじ込み形ボールバルブ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製600型ボールバルブ ねじ込み形 UTFKWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製600型ボールバルブ ねじ込み形 UTFKW
ステンレス鋼製600型ボールバルブ ねじ込み形 UTFKMW
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み(蝶形ハンドル・SCS13A)
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み(蝶形ハンドル・SCS14A)
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み(レバー・SCS14A)
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格6,580円-10,400円 -6,300円 -6,310円 -7,030円 -6,840円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 禁油
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質SCS13ASCS14Aステンレス鋳鋼ステンレス鋳鋼ステンレス鋳鋼ステンレス鋳鋼
使用流体水水水水水水
呼び圧力600型600型600型600型600型600型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト