メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ガス用10Kボールバルブ

通常単価(税別)
14,680円~242,950円
税込単価
16,148円~267,245円
通常出荷日:2日目

キッツ社のガス用、10K、ボールバルブ。【特長】・ステム飛出防止・フルボア

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
5B(125A)
5B(125A)
1個
6B(150A)
6B(150A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,680円
( 16,148円 )
2日目
17,180円
( 18,898円 )
2日目
29,030円
( 31,933円 )
2日目
31,740円
( 34,914円 )
2日目
37,770円
( 41,547円 )
2日目
53,300円
( 58,630円 )
2日目
67,530円
( 74,283円 )
2日目
199,420円
( 219,362円 )
2日目
242,950円
( 267,245円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社のガス用、10K、ボールバルブ。
【特長】
・ステム飛出防止
・フルボア

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス用10Kボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス用10Kボールバルブ
消防設備用黄銅製10Kボールバルブ
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブ フランジ
小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10K
青銅製10K電動アクチェータ(端子箱付)ボールバルブ
ダクタイル鉄製20Kボールバルブ
メーカーキッツキッツキッツミスミキッツキッツ
通常価格14,680円-12,190円 -21,740円 -21,220円 -22,830円15,440円 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目2日目2日目
特性・用途該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性絶縁性該当なし
本体形状ストレートストレートストレートストレートタイプストレートストレート
本体材質FCD-S黄銅ステンレス鋳鋼SCS14A青銅FCD-S
使用流体ガス水 / 油 / ガス水水 / 空気 / 油水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス
呼び圧力10K10K10K10K10K20K

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト