メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

消防設備用黄銅製10Kボールバルブ

通常単価(税別)
12,190円~15,220円
税込単価
13,409円~16,742円
通常出荷日:2日目

キッツ社の消防設備用一般弁、黄銅製、10K、ねじ込み形ボールバルブ。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 可燃性・毒性以外のガス。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,190円
( 13,409円 )
2日目
15,220円
( 16,742円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社の消防設備用一般弁、黄銅製、10K、ねじ込み形ボールバルブ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 可燃性・毒性以外のガス。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防設備用黄銅製10Kボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防設備用黄銅製10Kボールバルブ
ガス用10Kボールバルブ
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブ フランジ
青銅製10K電動アクチェータ(端子箱付)ボールバルブ
黄銅製汎用ボールバルブ Tボールシリーズ(TKT)
小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10K
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツミスミ
通常価格12,190円-14,680円 -21,740円 -22,830円4,670円 -21,220円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 禁油絶縁性該当なし耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレートタイプ
本体材質黄銅FCD-Sステンレス鋳鋼青銅黄銅SCS14A
使用流体水 / 油 / ガスガス水水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油
呼び圧力10K10K10K10K600型10K
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト