メカニカル部品技術窓口

確定しました

消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブ

通常単価(税別)
88,830円
税込単価
97,713円
通常出荷日:2日目

チャッキバルブ(逆止弁)は、流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止する機能を持つバルブです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

20SOB-65A-(F)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

20SOB-65A-(F)の仕様・寸法情報

種類
[スイング式] スイング逆止め
使用流体
水
呼び圧力
20K
ボデー
ダクタイル
供給側 接続種類
フランジ
供給側 管フランジの呼び
2 1/2B(65A)
制御側 接続種類
フランジ
制御側 管フランジの呼び
2 1/2B(65A)
最高使用圧力(MPa)
2.8
ボデー詳細
FCD-S

型番リスト

表示件数
型番
20SOB-65A-(F)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,830円
( 97,713円 )
2日目

詳細情報

基本情報

チャッキバルブ(逆止弁)は、流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止する機能を持つバルブです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブの型番20SOB-65A-(F)のページです。 型番20SOB-65A-(F)に関する仕様情報を記載しております。
消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブ
消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブ
消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキバルブ
消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキバルブ
ダクタイル鉄製一般弁 10K スイングチャッキバルブねじ込み形
消防設備用一般弁 10K 鋳鉄製ウエハチャッキバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格88,830円82,710円 -35,660円18,160円 -5,450円 -26,960円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類スイング逆止めスイング逆止めウエハー形リフト式スイング逆止めウエハー形
使用流体水水水水水 / 空気 / 油 / ガス / その他水
呼び圧力20K16K20K16K10K10K
ボデーダクタイルダクタイルダクタイルダクタイルダクタイル鋳鉄
供給側 接続種類フランジフランジウエハーRcRcウエハー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました