メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ダクタイル鉄製20Kボールバルブ

通常単価(税別)
15,440円~144,950円
税込単価
16,984円~159,445円
通常出荷日:2日目

キッツ社のダクタイル鉄製、20K、ボールバルブ。【特長】・ステム飛出防止・フルボア

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,440円
( 16,984円 )
2日目
17,500円
( 19,250円 )
2日目
25,440円
( 27,984円 )
2日目
31,740円
( 34,914円 )
2日目
34,790円
( 38,269円 )
2日目
42,950円
( 47,245円 )
2日目
79,180円
( 87,098円 )
2日目
113,420円
( 124,762円 )
2日目
144,950円
( 159,445円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社のダクタイル鉄製、20K、ボールバルブ。
【特長】
・ステム飛出防止
・フルボア

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製20Kボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製20Kボールバルブ
ガス用10Kボールバルブ
消防設備用黄銅製10Kボールバルブ
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブ フランジ
小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10K
青銅製10K電動アクチェータ(端子箱付)ボールバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツミスミキッツ
通常価格15,440円-14,680円 -12,190円 -21,740円 -21,220円 -22,830円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目2日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性絶縁性
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートタイプストレート
本体材質FCD-SFCD-S黄銅ステンレス鋳鋼SCS14A青銅
使用流体水 / 油 / ガスガス水 / 油 / ガス水水 / 空気 / 油水 / 油 / ガス
呼び圧力20K10K10K10K10K10K
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト