メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

青銅製汎用スイングチャッキバルブ

型番:

<R>R-10A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

<R>R-10Aの仕様・寸法情報

種類
[スイング式] スイング逆止め
使用流体
水 / その他
呼び圧力
125型
ボデー
青銅
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び
3/8B(10A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び
3/8B(10A)
最高使用圧力(MPa)
1.18
ボデー詳細
CAC
使用流体詳細
静流水、蒸気
-
-

型番リスト

表示件数
型番
<R>R-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,660円
( 5,126円 )
2日目

詳細情報

基本情報

キッツ社青銅製汎用スイングチャッキバルブ。
【仕様】
・ねじ込み:JIS B0203

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製汎用スイングチャッキバルブの型番<R>R-10Aのページです。 型番<R>R-10Aに関する仕様情報を記載しております。
青銅製汎用スイングチャッキバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製汎用スイングチャッキバルブ
青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み
青銅製汎用125型Y形スイングチャッキバルブねじ込み
青銅製汎用10Kスイングチャッキバルブフランジ
青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格4,660円3,937円 -5,302円22,880円 -4,363円 -5,748円 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜7日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スイング逆止めスイング式スイング式スイング式リフト式スイング式
使用流体水 / その他水水水 / 空気 / 油 / ガス水水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力125型125型125型10K10K10K
ボデー青銅青銅青銅青銅青銅青銅
供給側 接続種類RcRcRcフランジRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました