メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

給水用 鉛フリー キーパロイ製 10K 竪形リフトチャッキバルブ

通常単価(税別)
6,820円~18,810円
税込単価
7,502円~20,691円
通常出荷日:2日目

【特長】・鉛の浸出量を0.01mg/L以下に抑え、水道水における鉛の浸出基準をクリア・環境に優しいバル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,820円
( 7,502円 )
2日目
8,720円
( 9,592円 )
2日目
10,700円
( 11,770円 )
2日目
13,340円
( 14,674円 )
2日目
18,810円
( 20,691円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛の浸出量を0.01mg/L以下に抑え、水道水における鉛の浸出基準をクリア
・環境に優しいバルブ
・赤水の発生を防止
・共用形管端コア
・安心設計

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水用 鉛フリー キーパロイ製 10K 竪形リフトチャッキバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水用 鉛フリー キーパロイ製 10K 竪形リフトチャッキバルブ
給水用 鉛フリー キーパロイ製 10K スイングチャッキバルブ ONW
給水用 鉛フリー キーパロイ製 10K スイングチャッキバルブ ONH
給水用 鉛フリー キーパロイ製 JIS規格品 10K スイングチャッキバルブ
青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツ東洋バルヴ
通常価格6,820円-4,850円 -5,560円 -4,780円 -4,363円 -7,225円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜7日目〜
種類リフト式スイング逆止めスイング逆止めスイング逆止めリフト式スイング式
使用流体水水水水水水
呼び圧力10K10K10K10K10K125
ボデー青銅青銅青銅青銅青銅CAC406
供給側 接続種類RcRcRcRcRcRc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト