メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブ

通常単価(税別)
82,710円~117,530円
税込単価
90,981円~129,283円
通常出荷日:2日目

チャッキバルブ(逆止弁)は、流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止する機能を持つバルブです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,710円
( 90,981円 )
2日目
117,530円
( 129,283円 )
2日目

詳細情報

基本情報

チャッキバルブ(逆止弁)は、流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止する機能を持つバルブです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブ
消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキバルブ
消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブ
消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキバルブ
ダクタイル鉄製一般弁 10K スイングチャッキバルブねじ込み形
消防設備用一般弁 10K 鋳鉄製ウエハチャッキバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格82,710円-18,160円 -88,830円35,660円5,450円 -26,960円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類スイング逆止めリフト式スイング逆止めウエハー形スイング逆止めウエハー形
使用流体水水水水水 / 空気 / 油 / ガス / その他水
呼び圧力16K16K20K20K10K10K
ボデーダクタイルダクタイルダクタイルダクタイルダクタイル鋳鉄
供給側 接続種類フランジRcフランジウエハーRcウエハー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト