メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキバルブ

通常単価(税別)
18,160円~23,480円
税込単価
19,976円~25,828円
通常出荷日:2日目

チャッキバルブ(逆止弁)は、流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止する機能を持つバルブです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,160円
( 19,976円 )
2日目
23,480円
( 25,828円 )
2日目

詳細情報

基本情報

チャッキバルブ(逆止弁)は、流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止する機能を持つバルブです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキバルブ
消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブ
消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブ
消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキバルブ
消防設備用一般弁 10K 鋳鉄製ウエハチャッキバルブ
ダクタイル鉄製一般弁 10K スイングチャッキバルブねじ込み形
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格18,160円-82,710円 -88,830円35,660円26,960円 -5,450円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類リフト式スイング逆止めスイング逆止めウエハー形ウエハー形スイング逆止め
使用流体水水水水水水 / 空気 / 油 / ガス / その他
呼び圧力16K16K20K20K10K10K
ボデーダクタイルダクタイルダクタイルダクタイル鋳鉄ダクタイル
供給側 接続種類RcフランジフランジウエハーウエハーRc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト