メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

消防設備用一般弁 10K 鋳鉄製ウエハチャッキバルブ

通常単価(税別)
26,960円~41,060円
税込単価
29,656円~45,166円
通常出荷日:2日目

鋳鉄バルブは、建築設備の冷暖房・給排水・消火設備・配管ラインや各種工場プラント、付帯設備において多用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,960円
( 29,656円 )
2日目
29,460円
( 32,406円 )
2日目
32,180円
( 35,398円 )
2日目
41,060円
( 45,166円 )
2日目

詳細情報

基本情報

鋳鉄バルブは、建築設備の冷暖房・給排水・消火設備・配管ラインや各種工場プラント、付帯設備において多用途に使用される一般的なバルブです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防設備用一般弁 10K 鋳鉄製ウエハチャッキバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防設備用一般弁 10K 鋳鉄製ウエハチャッキバルブ
鋳鉄製一般弁 10K ウエハチャッキバルブ
消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキバルブ
消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブ
消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブ
消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格26,960円-22,720円 -35,660円88,830円82,710円 -18,160円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類ウエハー形ウエハー形ウエハー形スイング逆止めスイング逆止めリフト式
使用流体水水 / 空気 / 油水水水水
呼び圧力10K10K20K20K16K16K
ボデー鋳鉄鋳鉄ダクタイルダクタイルダクタイルダクタイル
供給側 接続種類ウエハーウエハーウエハーフランジフランジRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト