メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

鋳鉄製一般弁 10K ウエハチャッキバルブ

通常単価(税別)
22,720円~157,420円
税込単価
24,992円~173,162円
通常出荷日:2日目

鋳鉄バルブは、建築設備の冷暖房・給排水・消火設備・配管ラインや各種工場プラント、付帯設備において多用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
5B(125A)
5B(125A)
1個
6B(150A)
6B(150A)
1個
8B(200A)
8B(200A)
1個
10B(250A)
10B(250A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,720円
( 24,992円 )
2日目
25,110円
( 27,621円 )
2日目
36,200円
( 39,820円 )
2日目
44,830円
( 49,313円 )
2日目
65,300円
( 71,830円 )
2日目
92,240円
( 101,464円 )
2日目
157,420円
( 173,162円 )
2日目

詳細情報

基本情報

鋳鉄バルブは、建築設備の冷暖房・給排水・消火設備・配管ラインや各種工場プラント、付帯設備において多用途に使用される一般的なバルブです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製一般弁 10K ウエハチャッキバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製一般弁 10K ウエハチャッキバルブ
消防設備用一般弁 10K 鋳鉄製ウエハチャッキバルブ
消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキバルブ
10K型 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ
ダクタイル鉄製一般弁 10K スイングチャッキバルブねじ込み形
10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ
メーカーキッツキッツキッツ東洋バルヴキッツ東洋バルヴ
通常価格22,720円-26,960円 -35,660円26,616円 -5,450円 -24,923円 -
通常出荷日2日目2日目2日目4日目2日目2日目〜
種類ウエハー形ウエハー形ウエハー形ウエハー形スイング逆止めウエハー形
使用流体水 / 空気 / 油水水水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / その他水 / 空気 / 油
呼び圧力10K10K20K10K10K10K
ボデー鋳鉄鋳鉄ダクタイルFC250ダクタイルFC250
供給側 接続種類ウエハーウエハーウエハーフランジRcフランジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト