メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ダクタイル鉄製一般弁 10K スイングチャッキバルブねじ込み形

通常単価(税別)
5,450円~15,000円
税込単価
5,995円~16,500円
通常出荷日:2日目

チャッキバルブ(逆止弁)は、流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止する機能を持つバルブです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,450円
( 5,995円 )
2日目
9,460円
( 10,406円 )
2日目
10,900円
( 11,990円 )
2日目
15,000円
( 16,500円 )
2日目

詳細情報

基本情報

チャッキバルブ(逆止弁)は、流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止する機能を持つバルブです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製一般弁 10K スイングチャッキバルブねじ込み形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製一般弁 10K スイングチャッキバルブねじ込み形
消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブ
消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製スイングチャッキバルブ
ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
消防設備用一般弁 16K ダクタイル鉄製リフトチャッキバルブ
消防設備用一般弁 20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格5,450円-88,830円82,710円 -3,854円 -18,160円 -35,660円
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜2日目2日目
種類スイング逆止めスイング逆止めスイング逆止めリフト式リフト式ウエハー形
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / その他水水水 / 空気 / 油 / ガス水水
呼び圧力10K20K16K10K16K20K
ボデーダクタイルダクタイルダクタイルダクタイルダクタイルダクタイル
供給側 接続種類RcフランジフランジRcRcウエハー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト