メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 主配管の呼び径(鋼管)

  • 分岐口管用ねじの呼び径

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

消防設備用分岐管取付器 マジックジョイント TP-(F)

通常単価(税別)
42,480円~112,950円
税込単価
46,728円~124,245円
通常出荷日:2日目

マジックジョイントは、配管作業を効率化する革新的な分岐用継手です。【特長】・この継手をパイプにセットし...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

主配管の呼び径(鋼管)

分岐口管用ねじの呼び径

最小発注数量
40A
25A
1個
50A
32A
1個
65A
32A
1個
65A
50A
1個
80A
32A
1個
80A
50A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,480円
( 46,728円 )
2日目
54,120円
( 59,532円 )
2日目
67,420円
( 74,162円 )
2日目
92,950円
( 102,245円 )
2日目
100,830円
( 110,913円 )
2日目
112,950円
( 124,245円 )
2日目

詳細情報

基本情報

マジックジョイントは、配管作業を効率化する革新的な分岐用継手です。
【特長】
・この継手をパイプにセットし、ハンマーで一撃するだけで簡単に分岐が完成します
・マジックジョイントは、作業時間の短縮と作業効率の向上に貢献し、施工現場での利便性を高める製品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防設備用分岐管取付器 マジックジョイント TP-(F)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防設備用分岐管取付器 マジックジョイント TP-(F)
マジックジョイント TP-80A/TP(2)-80A
F-109防食シール剤
ダブルロックジョイント 樹脂管部材 XLマーカー
F-119多用途配管シール剤
保温・保冷用配管カバー エルボ用・チーズ用
メーカーキッツキッツヘルメチックオンダ製作所ヘルメチックミスミ
通常価格42,480円-119,209円 -1,495円 -746円2,331円540円 -
通常出荷日2日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類工具工具配管用シール剤マーキング用部品配管用シール剤保温材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト