メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が57型番あります。

アステロ ギヤモータ(可変速)専用モータ

通常単価(税別)
8,131円~52,572円
税込単価
8,944円~57,829円
通常出荷日:6日目

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造になっており、お客様が自由に組み合せて使うことが可能です。(ギヤ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体はモータのみ、ギヤヘッドを含まれていません。
  • アステロギヤモータ選定にお困りの場合はこちらのツールご使用ください:https://cyclo.shi.co.jp/apps/gear-motor/astero/
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モータ種類

取付角寸法

(mm)

出力

(W)

電磁ブレーキ・クラッチ

電圧

(V)

仕様

詳細タイプ

最小発注数量
インダクション
60
6
なし
100 ~ 110
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
60
6
なし
200 ~ 220
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
60
6
なし
220 ~ 240
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
60
6
なし
100 ~ 110
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
60
6
電磁ブレーキ
100 ~ 110
電磁ブレーキ付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
60
6
なし
200 ~ 220
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
60
6
電磁ブレーキ
200 ~ 220
電磁ブレーキ付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
60
6
なし
220 ~ 240
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
60
6
電磁ブレーキ
220 ~ 240
電磁ブレーキ付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
60
6
なし
100 ~ 110
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
60
6
なし
200 ~ 220
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
60
6
なし
220 ~ 240
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
70
15
なし
100 ~ 110
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
70
15
なし
200 ~ 220
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
70
15
なし
220 ~ 240
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
70
15
なし
100 ~ 110
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
70
15
電磁ブレーキ
100 ~ 110
電磁ブレーキ付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
70
15
なし
200 ~ 220
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
70
15
電磁ブレーキ
200 ~ 220
電磁ブレーキ付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
70
15
なし
220 ~ 240
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
70
15
電磁ブレーキ
220 ~ 240
電磁ブレーキ付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
70
15
なし
100 ~ 110
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
70
15
なし
200 ~ 220
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
70
15
なし
220 ~ 240
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
80
25
なし
100 ~ 110
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
80
25
なし
200 ~ 220
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
80
25
なし
220 ~ 240
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
80
25
なし
100 ~ 110
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
80
25
電磁ブレーキ
100 ~ 110
電磁ブレーキ付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
80
25
なし
200 ~ 220
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
80
25
電磁ブレーキ
200 ~ 220
電磁ブレーキ付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
80
25
なし
220 ~ 240
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
80
25
電磁ブレーキ
220 ~ 240
電磁ブレーキ付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
80
25
なし
200 ~ 220
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
80
25
なし
220 ~ 240
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
90
40
なし
100 ~ 110
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
90
40
なし
200 ~ 220
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
90
40
なし
220 ~ 240
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
90
60
なし
100 ~ 110
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
90
60
なし
200 ~ 220
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
90
60
なし
220 ~ 240
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
90
90
なし
100 ~ 110
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
90
90
なし
200 ~ 220
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
90
90
なし
220 ~ 240
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
90
40
なし
100 ~ 110
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
90
40
電磁ブレーキ
100 ~ 110
電磁ブレーキ付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
90
40
なし
200 ~ 220
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
90
40
電磁ブレーキ
200 ~ 220
電磁ブレーキ付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
90
40
なし
220 ~ 240
リード線付
ソケットタイプCAH
1個
レバーシブル
90
40
電磁ブレーキ
220 ~ 240
電磁ブレーキ付
ソケットタイプCAH
1個
インダクション
90
40
なし
200 ~ 220
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
90
40
なし
220 ~ 240
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
90
60
なし
100 ~ 110
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
90
60
なし
200 ~ 220
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
90
60
なし
220 ~ 240
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
90
90
なし
100 ~ 110
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
インダクション
90
90
なし
220 ~ 240
リード線付
ユニットタイプCAU/ソケットタイプCAL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,131円
( 8,944円 )
6日目
8,692円
( 9,561円 )
6日目
8,736円
( 9,610円 )
6日目
8,908円
( 9,799円 )
6日目
37,744円
( 41,518円 )
6日目
9,125円
( 10,038円 )
6日目
39,774円
( 43,751円 )
6日目
9,170円
( 10,087円 )
6日目
37,617円
( 41,379円 )
6日目
8,176円
( 8,994円 )
6日目
8,176円
( 8,994円 )
6日目
8,176円
( 8,994円 )
6日目
9,125円
( 10,038円 )
6日目
8,942円
( 9,836円 )
6日目
8,987円
( 9,886円 )
6日目
9,166円
( 10,083円 )
6日目
37,726円
( 41,499円 )
6日目
9,811円
( 10,792円 )
6日目
41,335円
( 45,469円 )
6日目
9,856円
( 10,842円 )
6日目
38,760円
( 42,636円 )
6日目
8,942円
( 9,836円 )
6日目
8,942円
( 9,836円 )
6日目
8,942円
( 9,836円 )
6日目
9,946円
( 10,941円 )
6日目
10,289円
( 11,318円 )
6日目
10,334円
( 11,367円 )
6日目
10,066円
( 11,073円 )
6日目
41,246円
( 45,371円 )
6日目
10,363円
( 11,399円 )
6日目
43,322円
( 47,654円 )
6日目
10,363円
( 11,399円 )
6日目
41,200円
( 45,320円 )
6日目
10,289円
( 11,318円 )
6日目
10,289円
( 11,318円 )
6日目
11,226円
( 12,349円 )
6日目
11,487円
( 12,636円 )
6日目
12,067円
( 13,274円 )
6日目
26,246円
( 28,871円 )
6日目
26,335円
( 28,969円 )
6日目
22,110円
( 24,321円 )
6日目
51,453円
( 56,598円 )
6日目
52,572円
( 57,829円 )
6日目
49,287円
( 54,216円 )
6日目
12,320円
( 13,552円 )
6日目
44,703円
( 49,173円 )
6日目
12,618円
( 13,880円 )
6日目
45,569円
( 50,126円 )
6日目
12,171円
( 13,388円 )
6日目
42,034円
( 46,237円 )
6日目
11,487円
( 12,636円 )
6日目
11,487円
( 12,636円 )
6日目
20,451円
( 22,496円 )
6日目
20,705円
( 22,776円 )
6日目
20,705円
( 22,776円 )
6日目
24,305円
( 26,736円 )
6日目
24,520円
( 26,972円 )
6日目

詳細情報

基本情報

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造になっており、お客様が自由に組み合せて使うことが可能です。(ギヤヘッドは別売りです。)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体はモータのみ、ギヤヘッドを含まれていません。
  • アステロギヤモータ選定にお困りの場合はこちらのツールご使用ください:https://cyclo.shi.co.jp/apps/gear-motor/astero/
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アステロ ギヤモータ(可変速)専用モータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アステロ ギヤモータ(可変速)専用モータ
ACスピードコントロールモーター DSCシリーズ
スピードコントロールモーター SS21/SS31タイプ
ACスピードコントロールモーター US2シリーズ
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
アステロ ギヤモータ レバーシブルモータ
メーカー住友重機械オリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター住友重機械
通常価格8,131円-15,051円 -11,949円 -14,953円 -29,249円 -8,786円
通常出荷日6日目9日目39日目9日目39日目9日目
種類モータ単体その他その他コントローラ単体モータコンビモータ単体
相数単相単相単相単相単相単相
環境標準標準標準標準標準標準
ギヤヘッドの種類なしなしなしなしリニア-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト