メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • 明るさ(lm)

    ~mm
  • 照度(1m)(lx)

    ~mm
  • 消費電力(W)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

フラット型防水LEDライト NLE-SN3シリーズ

通常単価(税別)
16,901円~45,000円
税込単価
18,591円~49,500円
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・日機社独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています・マルチシャドウを低減し、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

明るさ

(lm)

照度(1m)

(lx)

消費電力

(W)

幅

(mm)

最小発注数量
13
1300
1900
9
330
1個
26
2100
3150
16
530
1個
36
4480
7020
32
730
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,901円
( 18,591円 )
5日目
30,000円
( 33,000円 )
5日目
45,000円
( 49,500円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日機社独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています
・マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません
・定電流IC回路と日機社独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています
・本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計です
【用途】
・工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット型防水LEDライト NLE-SN3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラット型防水LEDライト NLE-SN3シリーズ
フラット型防水LEDライト NLE-SN2シリーズ
フラット型防水LEDライト NLFシリーズ
防水型面発光LEDライト NLUPシリーズ
防水型LEDライト NLL3シリーズ
フラット型防水LEDライト NLWシリーズ
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格16,901円-11,440円 -13,714円 -18,666円 -16,006円 -30,250円 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜9日目〜3日目〜5日目〜
形状バータイプバータイプバータイプ面発光タイプバータイプバータイプ
IP(防塵防水)IP67IP67IP67IP67IP67IP67
外形標準形状標準形状標準形状標準形状--
電源(V)DC24DC24DC24DC24-DC24
奥行(mm)656541--105
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト