メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サーボモータ BLA21シリーズ Cタイプ

通常単価(税別)
31,000
税込単価
34,100
通常出荷日:9日目

【特長】・12Vベクトル制御実装小型・高トルクサーボ・通信方式:PWM/RS485/CM.BUS

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BLA21-12R3-C01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLA21-12R3-C01の仕様・寸法情報

種類
モータ単体
定格出力(W)
6.03
電圧仕様
DC
角フランジ寸法(mm)
40.5×33
電磁ブレーキ
なし
電圧詳細(V)
12.0
ケーブルタイプ
脱着式非シールドケーブル
通信規格
PWM/RS485/CM.BUS

型番リスト

表示件数
型番
BLA21-12R3-C01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,000
( 34,100 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12Vベクトル制御実装小型・高トルクサーボ
・通信方式:PWM/RS485/CM.BUS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボモータ BLA21シリーズ Cタイプの型番BLA21-12R3-C01のページです。 型番BLA21-12R3-C01に関する仕様情報を記載しております。
サーボモータ BLA21シリーズ Cタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボモータ BLA21シリーズ Cタイプ
サーボモータ ケーブル固定タイプ
サーボモータ BLA21Aシリーズ コネクタ型
サーボモータ BLA15シリーズ
サーボモータ BLA34シリーズ ケーブル付属
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)
メーカー双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業三菱電機
通常価格31,000126,82788,00055,068 -158,33442,500 -
通常出荷日9日目9日目9日目〜9日目9日目〜5日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体
定格出力(W)6.0311.3----
電圧仕様DCDCDCDCDC200Vクラス
角フランジ寸法(mm)40.5×3388×3460×2139.4×1577.4×34-
電磁ブレーキなしなしなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました