メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 電圧詳細(V)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サーボモータ ケーブル固定タイプ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧詳細

(V)

最小発注数量
12.0
1個
24.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,827円
( 139,510円 )
9日目
126,827円
( 139,510円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久・長寿命サーボ
・通信規格:PWM/S.BUS/S.BUS2/RS485

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボモータ ケーブル固定タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボモータ ケーブル固定タイプ
サーボモータ BLA21シリーズ Cタイプ
サーボモータ BLA34シリーズ ケーブル付属
サーボモータ BLA15シリーズ
サーボモータ BLA21Aシリーズ コネクタ型
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)
メーカー双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業双葉電子工業三菱電機
通常価格126,827円31,000円158,334円55,068円 -88,000円42,500円 -
通常出荷日9日目9日目9日目〜9日目9日目〜5日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体
定格出力(W)11.36.03----
電圧仕様DCDCDCDCDC200Vクラス
角フランジ寸法(mm)88×3440.5×3377.4×3439.4×1560×21-
電磁ブレーキなしなしなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト