メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

洗浄ガン 長柄タイプ SEN3R-PX

通常単価(税別)
33,180円~36,240円
税込単価
36,498円~39,864円
通常出荷日:11日目

オールステンレス・食品衛生法適合材を使用した洗浄ガン【特長】・ステンレス製・耐久性抜群・異物混入なし・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

管長

(mm)

ノズル

最小発注数量
1000
広角
1個
200
シャワー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,240円
( 39,864円 )
11日目
33,180円
( 36,498円 )
11日目

詳細情報

基本情報

オールステンレス・食品衛生法適合材を使用した洗浄ガン
【特長】
・ステンレス製
・耐久性抜群
・異物混入なし
・軽く握りやすい
・超軽量&コンパクト
・使いやすい流量調整
・楽々メンテナンス
・食品衛生法適合材使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄ガン 長柄タイプ SEN3R-PXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄ガン 長柄タイプ SEN3R-PX
マルチスプレーガン ハンドガン MSG-200
スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50
光触媒、親水性溶液用スプレーガン LPH-50-S
二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496B
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-SPOT
メーカー明治機械製作所アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所
通常価格33,180円-105,808円19,838円31,673円279,100円16,130円 -
通常出荷日11日目3日目9日目3日目3日目8日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式吸上式圧送重力重力圧送重力式
塗料入口径チューブ接続G1/4G1/4G1/4G3/8(M9x1)G1/4
液体噴出量【区分】(mℓ/min)~2000~4000~10050以下~400~100
吹付空気圧力【区分】(MPa)~0.3~0.2~0.2~0.2~0.2~0.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト